MSF40S-F002
Flachschwenkeinheiten
Serie MSF
"Die Indviduelle"
- Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Flanschanbindung oder Zapfenwelle, ob mit Stoßdämpfer oder ohne: Durch die Vielzahl an Varianten finden Sie immer das, was Sie benötigen - Flache Bauweise
Dank des gegenläufigen Doppelkolbenantriebs kann die Einheit extrem flach bauen. So können Sie Ihre Anwendung platzsparender aufbauen - Stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel
Werden Sie individuell und flexibel durch den komplett einstellbaren Schwenkwinkel, der Ihnen zusätzlich noch die Rüstzeiten reduziert
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP41
- Magnetfeldsensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel einstellbar
- Wellenzapfen
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Endlagendämpfung Powerstop
- Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
Schwenkwinkel | 90 / 180 [°] |
Drehmoment | 0.7 [Nm] |
Endlagendämpfung durch | PowerStop |
Werkzeugaufnahme über | Wellenzapfen |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
Lagerbelastung axial | 215 [N] |
Lagerbelastung radial | 7 [Nm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus 90° | 4.3 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus 180° | 8.6 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP41 |
Gewicht | 0.36 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Werkzeugaufnahme
in den Ausführungen mit Wellenzapfen oder Flansch erhältlich - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - bis zu 2-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
einstellbare Endlagendämpfung