Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

"Die Überlegene"

  • Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
    Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine
  • Große Mittenbohrung
    Reduzieren Sie die Störkonturen in Ihrer Anwendung, indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die Mitte des Drehflansches legen
  • Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
    Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • Fluidische Durchführung
  • IP64
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Positionierbarkeit 3 Positionen
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  • Flansch
  • Schwenkwinkel 180° frei einstellbar
  • Positionierbarkeit 3 Positionen verriegelt
  • Endlagen einstellbar +/- 3°
Baugröße: SF50N-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF50-90N-C90 [°]2.4 [Nm]
SF50-180N-C180 [°]2.4 [Nm]
SF50N-C0-180 [°]2.4 [Nm]
Baugröße: SF50D4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF50-90D4-C90 [°]1.5 [Nm]4 [Anzahl]
SF50-180D4-C180 [°]1.5 [Nm]4 [Anzahl]
SF50D4-C0-180 [°]1.5 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF50ML-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF50ML-C-90 / 0 / +90 [°]2.4 [Nm]
Baugröße: SF50MLD4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF50MLD4-C-90 / 0 / +90 [°]1.5 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF74N-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF74-90N-C90 [°]7.3 [Nm]
SF74-180N-C180 [°]7.3 [Nm]
SF74N-C0-180 [°]7.3 [Nm]
Baugröße: SF74D4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF74-90D4-C90 [°]5.5 [Nm]4 [Anzahl]
SF74-180D4-C180 [°]5.5 [Nm]4 [Anzahl]
SF74D4-C0-180 [°]5.5 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF74D6-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF74-90D6-C90 [°]4.5 [Nm]6 [Anzahl]
SF74-180D6-C180 [°]4.5 [Nm]6 [Anzahl]
SF74D6-C0-180 [°]4.5 [Nm]6 [Anzahl]
Baugröße: SF74ML-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF74ML-C-90 / 0 / +90 [°]7.3 [Nm]
Baugröße: SF74MLD4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF74MLD4-C-90 / 0 / +90 [°]5.5 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF74MLD6-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF74MLD6-C-90 / 0 / +90 [°]4.5 [Nm]6 [Anzahl]
Baugröße: SF100N-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF100-90N-C90 [°]20 [Nm]
SF100-180N-C180 [°]20 [Nm]
SF100N-C0-180 [°]20 [Nm]
Baugröße: SF100D4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF100-90D4-C90 [°]15 [Nm]4 [Anzahl]
SF100-180D4-C180 [°]15 [Nm]4 [Anzahl]
SF100D4-C0-180 [°]15 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF100D6-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF100-90D6-C90 [°]13 [Nm]6 [Anzahl]
SF100-180D6-C180 [°]13 [Nm]6 [Anzahl]
SF100D6-C0-180 [°]13 [Nm]6 [Anzahl]
Baugröße: SF100ML-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF100ML-C-90 / 0 / +90 [°]20 [Nm]
Baugröße: SF100MLD4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF100MLD4-C-90 / 0 / +90 [°]15 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF100MLD6-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF100MLD6-C-90 / 0 / +90 [°]13 [Nm]6 [Anzahl]
Baugröße: SF125N-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF125-90N-C90 [°]38 [Nm]
SF125-180N-C180 [°]38 [Nm]
SF125N-C0-180 [°]38 [Nm]
Baugröße: SF125D4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF125-90D4-C90 [°]34 [Nm]4 [Anzahl]
SF125-180D4-C180 [°]34 [Nm]4 [Anzahl]
SF125D4-C0-180 [°]34 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF125D8-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF125-90D8-C90 [°]32 [Nm]8 [Anzahl]
SF125-180D8-C180 [°]32 [Nm]8 [Anzahl]
SF125D8-C0-180 [°]32 [Nm]8 [Anzahl]
Baugröße: SF125M-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF125M-C-90 / 0 / +90 [°]38 [Nm]
Baugröße: SF125MD4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF125MD4-C-90 / 0 / +90 [°]34 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF125MD8-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF125MD8-C-90 / 0 / +90 [°]32 [Nm]8 [Anzahl]
Baugröße: SF155N-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF155-90N-C90 [°]62 [Nm]
SF155-180N-C180 [°]62 [Nm]
SF155N-C0-180 [°]62 [Nm]
Baugröße: SF155D4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF155-90D4-C90 [°]58 [Nm]4 [Anzahl]
SF155-180D4-C180 [°]58 [Nm]4 [Anzahl]
SF155D4-C0-180 [°]58 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF155D8-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF155-90D8-C90 [°]54 [Nm]8 [Anzahl]
SF155-180D8-C180 [°]54 [Nm]8 [Anzahl]
SF155D8-C0-180 [°]54 [Nm]8 [Anzahl]
Baugröße: SF155M-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF155M-C-90 / 0 / +90 [°]62 [Nm]
Baugröße: SF155MD4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF155MD4-C-90 / 0 / +90 [°]58 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF155MD8-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF155MD8-C-90 / 0 / +90 [°]54 [Nm]8 [Anzahl]
Baugröße: SF195N-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF195-90N-C90 [°]130 [Nm]
SF195-180N-C180 [°]130 [Nm]
SF195N-C0-180 [°]130 [Nm]
Baugröße: SF195D4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF195-90D4-C90 [°]125 [Nm]4 [Anzahl]
SF195-180D4-C180 [°]125 [Nm]4 [Anzahl]
SF195D4-C0-180 [°]125 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF195D8-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF195-90D8-C90 [°]120 [Nm]8 [Anzahl]
SF195-180D8-C180 [°]120 [Nm]8 [Anzahl]
SF195D8-C0-180 [°]120 [Nm]8 [Anzahl]
Baugröße: SF195M-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF195M-C-90 / 0 / +90 [°]130 [Nm]
Baugröße: SF195MD4-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF195MD4-C-90 / 0 / +90 [°]125 [Nm]4 [Anzahl]
Baugröße: SF195MD8-C
Bestell-Nr.SchwenkwinkelDrehmomentEnergieübertragung pneumatisch
SF195MD8-C-90 / 0 / +90 [°]120 [Nm]8 [Anzahl]
  1. zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
    zur Durchführung von Versorgungsleitungen Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden
  3. Einstellbare Endposition
    +/- 3° einstellbare Endlage
  4. großer, präziser Aufnahmeflansch
    einfache Werkzeuganbindung
  5. integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
    einstellbare Endlagendämpfung Erwärmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum verhindert
  6. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten)
  7. Kraftübertragung
    Zahnstangen und Zahnrad
  8. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder hohes Drehmoment