Steckverbinder gerade mit Kabel
Serie KAG

  • gerade Steckverbinder mit Kabel
  • mit 3 und 4 Polen, M8 oder M12 Anschlussgewinde
  • Halogen-, Silikon- und PVC-frei
  • Schleppkettengeignet (10xØ)
Baugröße: KAG500
Bestell-Nr.AnschlussgewindeAnschlusstypAusführung
KAG500M8BuchseGerade [Typ]
KAG500-02M12BuchseGerade [Typ]
KAG500S4M8StiftGerade [Typ]
KAG500B4M8BuchseGerade [Typ]
KAG500B5M8BuchseGerade [Typ]
KAG500ILM12Gerade [Typ]
Baugröße: KAG
Bestell-Nr.AnschlussgewindeAnschlusstypAusführung
KAG1000B8M12BuchseGerade [Typ]