Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Baugröße: NJ
Bestell-Nr.Sensor-ØEinbauartBemessungsschaltabstand Sn
NJ3-E23.0 [mm]bündig1,00 [mm]
NJ3-E2SK3.0 [mm]bündig1,00 [mm]
NJ4-E2-014.0 [mm]bündig1,50 [mm]
NJ4-E2SK-014.0 [mm]bündig1,50 [mm]
NJ5-E2M5x0.5 [mm]bündig0,80 [mm]
NJ5-E2SKM5x0.5 [mm]bündig0,80 [mm]
NJ6.5-E2-016.5 [mm]bündig1.50 [mm]
NJ6.5-E2-026.5 [mm]bündig1,50 [mm]
NJ6.5-E2S6.5 [mm]bündig1,50 [mm]
NJ8-E28 [mm]bündig1.50 [mm]
NJ8-E2-018 [mm]bündig2.00 [mm]
NJ8-E2-09M8x1 [mm]bündig1.50 [mm]
NJ8-E2SM8x1 [mm]bündig2,00 [mm]
NJ8-E2S-05M8x1 [mm]bündig1,50 [mm]
NJ12-E2M12x1 [mm]bündig2,00 [mm]
NJ12-E2SM12x1 [mm]bündig2,00 [mm]