Magnetfeldsensoren
Serie MFS

- zur Abfrage von Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Baugröße: MFS01
Bestell-Nr. | Gesicherte Schaltfeldstärke | Hysterese von | Betriebsspannung | |
---|---|---|---|---|
MFS01-K-KHC-P1-PNP | 10 ... 30 [V DC] | |||
MFS01-S-KHC-P1-PNP | 10 ... 30 [V DC] | |||
MFS01-S-KHC-P1-NPN | 10 ... 30 [V DC] | |||
MFS01-K-KHC-P2-PNP | 12 ... 30 [V DC] | |||
MFS01-S-KHC-P2-PNP | 12 ... 30 [V DC] |
Baugröße: MFS02
Bestell-Nr. | Gesicherte Schaltfeldstärke | Hysterese von | Betriebsspannung | |
---|---|---|---|---|
MFS02-K-KHC-P1-PNP | 10 ... 30 [V DC] | |||
MFS02-S-KHC-P1-PNP | 10 ... 30 [V DC] | |||
MFS02-S-KHC-P1-NPN | 10 ... 30 [V DC] | |||
MFS02-K-KHC-P2-PNP | 12 ... 30 [V DC] | |||
MFS02-S-KHC-P2-PNP | 12 ... 30 [V DC] |