Zimmer Group
  • Anfragekorb
  • Produktvergleich
  • Produktfinder
  • Über Uns
    • 40 Jahre Zimmer Group
    • Historie
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Produktionsstandorte
    • News
      • Produkt-News
      • Unternehmens-News
    • Messen & Events
      • Impressionen
    • Qualitäts- Energie- und Umweltmanagement
      • Qualitätsmanagement
      • Energie- & Umweltmanagement
      • Zertifizierung
    • Zimmer Group Awards
    • Verhaltenskodex
  • Technologien & Komponenten
    • Handhabungstechnik
      • Greifer
        • pneumatisch
          pneumatisch
        • pneumatisch intelligent
          pneumatisch intelligent
        • elektrisch
          elektrisch
        • MRK
          MRK
        Greifer
      • Drehgreifer
        • 2-Backen-Paralleldrehgreifer
          2-Backen-Paralleldrehgreifer

          Serie DGP400 - 2-Backen-Paralleldrehgreifer

          • Schwenkwinkel 90° oder 180° individuell einstellbar
          • Doppelwirkender Pneumatikzylinder für maximale Antriebskraft beim Öffnen und Schließen
        • 2-Backen-Winkeldrehgreifer
          2-Backen-Winkeldrehgreifer

          Serie DGK - 2-Backen-Winkeldrehgreifer

          • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
          • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
        Drehgreifer
      • Schwenk- und Drehmodule
        • pneumatisch
          pneumatisch
        • elektrisch
          elektrisch
        Schwenk- und Drehmodule
      • MATCH - Werkzeugwechsler mit Endeffektor
        • Festteil
          Festteil
        • Losteil mit Endeffektor
          Losteil mit Endeffektor
        MATCH - Werkzeugwechsler mit Endeffektor
      • Roboterzubehör
        • Werkzeugwechsler
          Werkzeugwechsler

          Werkzeugwechsler

          • Wechselsysteme für Handlingsgewichte von bis zu 1000 kg
          • Energielemente zur Medienübertragung als Zubehör erhältlich
        • Drehverteiler
          Drehverteiler

          Drehverteiler

          • mit standardisiertem ISO 9409-1 Anschlußflansch
          • mit integrierter elektrischer und pneumatischer Mediendurchführung
        • Achsausgleiche
          Achsausgleiche

          Achsausgleiche

          • zum Ausgleichen von Positionsfehlern
          • mit standardisiertem ISO 9409-1 Anschlußflansch
        • Kollisionsschutz
          Kollisionsschutz

          Kollisionsschutz

          • wirksamer und reaktionsschneller Kollisionsschutz
          • erforderliche Kräfte und Momente über Arbeitsdruck regelbar
        • Winkelflansch
          Winkelflansch
        • Energieelemente
          Energieelemente

          Energieelemente

          • standardisiert und konfektioniert
          • kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
          • kundenspezifisch modifizierbar
        • Kommunikation
          Kommunikation
        Roboterzubehör
      • Linearmodule
        • Linearzylinder
          Linearzylinder

          Linearzylinder

          • hohe Antriebskräfte beim Ein- und Ausfahren
          • Druck- bzw. Zugkräfte von bis zu 950 N
        • Linearschlitten
          Linearschlitten

          Linearschlitten

          • leichtgängig und verwindungssteif durch Profilschienenführung
          • Druck- bzw. Zugkräfte von bis zu 750 N
        • Hubzylinder
          Hubzylinder

          Hubzylinder

          • wartungsfrei bis 10 Mio. Zyklen
          • Druckkraft bis zu 720 N
        Linearmodule
      • Vakuum-Komponenten
        • Sauger
          Sauger

          Sauger

          • universell einsetzbare Sauggreifer für ein breites Anforderungsspektrum
          • in verschiedenen Materialien erhälltlich
        • Adapter
          Adapter

          Adapter

          • zur Anbindung von Saugern an die kundenspezifische Applikation
          • verschiedene Ausführungen erhältlich
        • Adapter + Ausgleichselemente
          Adapter + Ausgleichselemente

          Adapter & Ausgleichselemente

          • zum kompensieren von Höhendifferenzen und schrägen Oberflächen
          • in verschiedenen Ausführungen erhältlich
        • Ausgleichselemente
          Ausgleichselemente
        • Vakuumerzeuger
          Vakuumerzeuger

          Vakuumerzeuger

          • Grundejektoren, Mehrstufenejektoren und Kompaktejektoren erhältlich
          • geringes Gewicht, schneller Aufbau des Vakuums
        • Abfrage
          Abfrage

          Abfrage

          • für den sicheren Betrieb des Vakuum-Systems
          • mechanische und elektronische Abfragesysteme erhältlich
        • Handlingskomponenten
          Handlingskomponenten
        • Baukastensystem MCS
          Baukastensystem MCS

          Baukastensystem MCS

          • Komponenten für den Aufbau eines individuellen Greifsystems
          • Profile, Verbindungen, Klemmstücke, Sauggreifer...
        • Zubehör
          Zubehör

          Zubehör

          • ergänzendes Zubehör zum Vakuumprogramm
          • Klemmzangen, Strömungsventile, Schalldämpfer...
        Vakuum-Komponenten
      • Schneidzangen
        • Serie ZK1000
          Serie ZK1000

          Serie ZK1000

          • Schneideneinsätze in verschiedenen Schneidengeometrien erhältlich
          • zum Schneiden von Kunststoff und Metall
        • Serie ZK
          Serie ZK

          Serie ZK

          • Schließkraft bis zu 6.800 N
          • optimale integration in den Arbeitsraum durch individuelle Einbaulage
        Schneidzangen
      • Vereinzeler
        • pneumatisch
          pneumatisch
        Vereinzeler
      • Kugelgelenke
        • Serie KG
          Serie KG

          Serie KG

          • allseitig gelenkige Aufnahme mit arretierbarer Position
          • höchste Momentenaufnahme
        Kugelgelenke
      • Einstellbacken
        • Serie EB5000
          Serie EB5000

          Serie EB5000

          • Sparen Sie Zeit und Geld durch die einfache Anpassung der Greifbacken auf Ihre verschiedenen Werkstücke
        Einstellbacken
      • Sensoren und Halter
        • Magnetfeldsensoren
          Magnetfeldsensoren

          Magnetfeldsensoren

          • Magnetfeldsensoren zur Montage in C-Nuten
          • verschiedene Ausführungen erhältlich
        • Induktive Sensoren
          Induktive Sensoren

          Induktive Sensoren

          • ab Ø 3 mm erhältlich
          • für metallische Gegenstände
        • Anschlusskabel
          Anschlusskabel

          Anschlusskabel

          • Schleppkettentauglich
          • Frei von Halogen, Silikon und PVC UL/CSA
        • Anschlagquittierschrauben
          Anschlagquittierschrauben

          Anschlagquittierschrauben

          • zur Aufnahme von induktiven Näherungsschaltern
        • Halter
          Halter

          Halter

          • zur Aufnahme von induktiven Näherungsschaltern
        Sensoren und Halter
      • Zubehör
        • Andrückstern
          Andrückstern
        • Ausgleichselement
          Ausgleichselement
        • Backeneinsätze
          Backeneinsätze

          Backeneinsätze

          • Gummi- und Hartmetalldruckstücke, Stahldruckstücke, Gummibacken, Knetmasse, Gießgummi
        • Backenverlängerungen
          Backenverlängerungen

          Backenverlängerungen

          • Führungselemente werden mit Gewindestangen mit dem Greifer verbunden
          • flexibel, beliebig ablängbar
        • Drehverteiler
          Drehverteiler

          Drehverteiler

          • Drehverteiler mit 2 bzw. 4 pneumatischen Durchführungen
        • Kabel und Stecker
          Kabel und Stecker
        • Kommunikation
          Kommunikation
        • Universalbacke
          Universalbacke
        • Ventile
          Ventile

          Ventile

          • Schwenk-Drosselrückschlagventile, Drosselrückschlagventile, Schnellentlüftungsventile
        • Verschraubungen
          Verschraubungen

          Verschraubungen

          • Gerade-Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen, Einschraubtüllen
        • Wechselbacke
          Wechselbacke
        Zubehör
      Handhabungstechnik
    • Dämpfungstechnik
      • Industrielle Dämpfungstechnik
        • Industriestoßdämpfer PowerStop
          Industriestoßdämpfer PowerStop

          PowerStop Industriestoßdämpfer

          • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
          • Hohe Leistungsaufnahme durch maximale Auslastung in jeder Kolbenposition
          • Individuelle Auslegung der Dämpfungscharakteristik für kundenspezifische Lösungen
          • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
          • Längere Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit durch die Ölreserve
        • Strukturdämpfer BasicStop
          Strukturdämpfer BasicStop

          Industriestoßdämpfer BasicStop

          • Hohe Energieaufnahme bei hoher Dämpfungsrate
          • Hohe Robustheit und Resistenz gegen sämtliche Medien
          • Drei Serien in verschiedenen Größen und Härtegraden
          • Know-how zu Design und Produktion bei Zimmer - individuelle Auslegung möglich
          • Seine Molekularstruktur und geometrische Gestaltung mit Memory-Effekt sin dauf die Anwendungsgebiete abgestimmt
          • Thermoplastischer Elastomer auf Copolyester-Basis (TPC)
        • Zubehör
          Zubehör
        Industrielle Dämpfungstechnik
      • Soft Close
        Soft Close
      Dämpfungstechnik
    • Lineartechnik
      • Klemm- und Bremselemente
        • für Profilschienenführungen
          für Profilschienenführungen
        • für Rund- und Wellenführungen
          für Rund- und Wellenführungen
        Klemm- und Bremselemente
      Lineartechnik
    • Maschinentechnik
      • Nullpunktspannsystem SPN
        • Advanced
          Advanced
        • Standard
          Standard
        • Spannplatten
          Spannplatten
        Nullpunktspannsystem SPN
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
    • Systemtechnik
      Systemtechnik
    • Digital Services
      Digital Services
    • Match
      Match
    • Robotik
      • Easy to use Pakete / startZ
        • PLUG&WORK STARTERBOX
          PLUG&WORK STARTERBOX
        Easy to use Pakete / startZ
      Robotik
    • Glossar & FAQ
      Glossar & FAQ
    Technologien & Komponenten
    Produktfinder
    Klemm- und Bremselemente Stoßdämpfer Möbeldämpfer System-Showroom
  • Expo
  • Service
    • Service-Kontakt
    • Pre-Sales
      • Technische Beratung
      • Produktfinder
    • After-Sales
      • Fernservice
      • Vor-Ort-Service
      • Ersatzteilservice
      • Training
    • Datenbereitstellung / Downloads
      • Download-Center
    • FAQ
    • Login
  • Karriere
    • Arbeiten bei der Zimmer Group
    • Stellenangebote
    • Berufserfahrene
    • Studenten
    • Schüler
    • Karriere-FAQ
  • Kontakt
    • Kontaktformular
    • Ansprechpartner weltweit
    • Anfahrt
    • Presse
  • Suche
  • Home
  • Technologien & Komponenten
  • Handhabungstechnik
  • Vakuum-Komponenten
  • Adapter
Technologien & Komponenten
  • Handhabungstechnik
    • Greifer
    • Drehgreifer
    • Schwenk- und Drehmodule
    • MATCH - Werkzeugwechsler mit Endeffektor
    • Roboterzubehör
    • Linearmodule
    • Vakuum-Komponenten
    • Schneidzangen
    • Vereinzeler
    • Kugelgelenke
    • Einstellbacken
    • Sensoren und Halter
    • Zubehör
  • Dämpfungstechnik
  • Lineartechnik
  • Maschinentechnik
  • Verfahrenstechnik
  • Systemtechnik
  • Digital Services
  • Match
  • Robotik
  • Glossar & FAQ

Adapter

Serie S
mehr erfahren
Diese Seite teilen:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Xing
  • Facebook
  • E-Mail
+49 78 44 9139-0 info.de@zimmer-group.com
Folgen Sie uns:
LinkedInYouTubeTwitterXingFacebookInstagram
  • Über Uns
    • 40 Jahre Zimmer Group
    • Historie
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Produktionsstandorte
    • News
    • Messen & Events
    • Qualitäts- Energie- und Umweltmanagement
    • Zimmer Group Awards
    • Verhaltenskodex
  • Technologien & Komponenten
    • Handhabungstechnik
    • Dämpfungstechnik
    • Lineartechnik
    • Maschinentechnik
    • Verfahrenstechnik
    • Systemtechnik
    • Digital Services
    • Match
    • Robotik
    • Glossar & FAQ
  • Expo
  • Service
    • Service-Kontakt
    • Pre-Sales
    • After-Sales
    • Datenbereitstellung / Downloads
    • FAQ
    • Login
  • Karriere
    • Arbeiten bei der Zimmer Group
    • Stellenangebote
    • Berufserfahrene
    • Studenten
    • Schüler
    • Karriere-FAQ
  • Kontakt
    • Kontaktformular
    • Ansprechpartner weltweit
    • Anfahrt
    • Presse
  • AGB
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Kontakt
Copyright © ZIMMER GROUP 2021
Zimmer Group
Kontakt
Nach Oben
  • Über Uns
    • 40 Jahre Zimmer Group
    • Historie
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Produktionsstandorte
    • News
      • Produkt-News
      • Unternehmens-News
    • Messen & Events
      • Impressionen
    • Qualitäts- Energie- und Umweltmanagement
      • Qualitätsmanagement
      • Energie- & Umweltmanagement
      • Zertifizierung
    • Zimmer Group Awards
    • Verhaltenskodex
  • Technologien & Komponenten
    • Handhabungstechnik
      • Greifer
      • Drehgreifer
      • Schwenk- und Drehmodule
      • MATCH - Werkzeugwechsler mit Endeffektor
      • Roboterzubehör
      • Linearmodule
      • Vakuum-Komponenten
      • Schneidzangen
      • Vereinzeler
      • Kugelgelenke
      • Einstellbacken
      • Sensoren und Halter
      • Zubehör
    • Dämpfungstechnik
      • Industrielle Dämpfungstechnik
      • Soft Close
    • Lineartechnik
      • Klemm- und Bremselemente
    • Maschinentechnik
      • Nullpunktspannsystem SPN
    • Verfahrenstechnik
      • MIM-Technologie
      • Kunststoffspritzguss
      • Elastomertechnik
      • Manuelles Spannsystem
    • Systemtechnik
    • Digital Services
    • Match
    • Robotik
      • Easy to use Pakete / startZ
    • Glossar & FAQ
  • Expo
  • Service
    • Service-Kontakt
    • Pre-Sales
      • Technische Beratung
      • Produktfinder
    • After-Sales
      • Fernservice
      • Vor-Ort-Service
      • Ersatzteilservice
      • Training
    • Datenbereitstellung / Downloads
      • Download-Center
    • FAQ
    • Login
  • Karriere
    • Arbeiten bei der Zimmer Group
    • Stellenangebote
    • Berufserfahrene
    • Studenten
    • Schüler
    • Karriere-FAQ
  • Kontakt
    • Kontaktformular
    • Ansprechpartner weltweit
    • Anfahrt
    • Presse
  • Anfragekorb
  • Produktvergleich
  • Produktfinder