FE

Ausgleichselemente
Serie F / FS

  • Besonderheiten
    Außengewinde Gefederter Ausgleich Vakuumanschluss Verdrehsicherung möglich
Technische Daten
Anschlussart2
G1M12x1
G2M5
Maß A10 [mm]
Maß B13 [mm]
Maß C4 [mm]
Maß E8 [mm]
Maß F29 [mm]
Maß H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]