SAV1-8
Adapter
Serie S
- Besonderheiten
Wahlweise mit Innen- oder Außengewinde Mit integriertem Vakuumerzeuger erhältlich
Technische Daten
Anschlussart | 1 |
G1 | G1/8" |
Maß A | 7 [mm] |
Maß H | 19.5 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Anschlussart | 1 |
G1 | G1/8" |
Maß A | 7 [mm] |
Maß H | 19.5 [mm] |
SW | 14 [mm] |