SAVM5-01
Adapter
Serie S
- Besonderheiten
Wahlweise mit Innen- oder Außengewinde Mit integriertem Vakuumerzeuger erhältlich
Technische Daten
Anschlussart | 5 |
G1 | M5 |
Maß A | 5 [mm] |
Maß H | 16.5 [mm] |
SW | 10 [mm] |
Anschlussart | 5 |
G1 | M5 |
Maß A | 5 [mm] |
Maß H | 16.5 [mm] |
SW | 10 [mm] |