SI1-4
Adapter
Serie S
- Besonderheiten
Wahlweise mit Innen- oder Außengewinde Mit integriertem Vakuumerzeuger erhältlich
Technische Daten
Anschlussart | 2 |
G1 | G1/4" |
G2 | M8 |
Maß A | 12 [mm] |
Maß H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |
Anschlussart | 2 |
G1 | G1/4" |
G2 | M8 |
Maß A | 12 [mm] |
Maß H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |