FS14A-25V

Ausgleichselemente
Serie FSV

  • Besonderheiten
    Federstößel mit Dämpfungsfeder Hochfeste Stößelstange Sanftes Ausgleichen von Höhendifferenzen
Technische Daten
G1M20x1,5
G2G1/8"
G3G1/4"
Maß A13 [mm]
Maß C40 [mm]
Maß E40.5 [mm]
Maß F25 [mm]
Maß H86 [mm]
Maß I8.5 [mm]
SW24 [mm]