Serie SA
- Besonderheiten
Hochbelastbare Materialverbindung
Allseitig gelenkige Aufnahme von Sauggreifern und Saugplatten
Baugröße: SAG
Bestell-Nr. | Befestigungsgewinde | Ausgleichshub max. | SW | |
---|
SAG14AI | G1/4" | 12 [°] | 17 [mm] | |
Baugröße: SAK
Bestell-Nr. | Befestigungsgewinde | Ausgleichshub max. | SW | |
---|
SAK14AI | | 15 [°] | 19 [mm] | |
SAK18AI | | 15 [°] | 14 [mm] | |