SO-26115090
Serie
- Zur Anpassung der nachfolgenden Elemente an schräge Flächen Geeignet für Winkelstücke und Saugfinger Gelenk um 180° schwenkbar
Technische Daten
Maß A | 15 [mm] |
Maß B | 22 [mm] |
Maß C | 14 [mm] |
Maß D | 15 [mm] |
Maß L | 90 [mm] |
Gewicht | 70 [g] |