SO-26115130

Gelenkwinkelstück
Serie SO-261

  • Zur Anpassung der nachfolgenden Elemente an schräge Flächen Geeignet für Winkelstücke und Saugfinger Gelenk um 180° schwenkbar
Technische Daten
Maß A15 [mm]
Maß B22 [mm]
Maß C14 [mm]
Maß D15 [mm]
Maß L130 [mm]
Gewicht78 [g]