SO-43120090
Technische Daten
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Maß A | 20 [mm] |
Maß B | 25 [mm] |
Maß C | 105 [mm] |
Maß D | 30 [mm] |
Maß E | 24 [mm] |
Maß F | 19 [mm] |
Maß G | 17 [mm] |
Gewicht | 130 [g] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Maß A | 20 [mm] |
Maß B | 25 [mm] |
Maß C | 105 [mm] |
Maß D | 30 [mm] |
Maß E | 24 [mm] |
Maß F | 19 [mm] |
Maß G | 17 [mm] |
Gewicht | 130 [g] |