SO-23110017
Klemmstück
Serie SO-231
- Starres Klemmstück zur Befestigung an alle Profile Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben
Technische Daten
Maß A | 17 [mm] |
Maß B | 16 [mm] |
Maß C | 39 [mm] |
Maß D | 10 [mm] |
Gewicht | 20 [g] |