SO-23120022

Klemmstück
Serie SO-231

  • Starres Klemmstück zur Befestigung an alle Profile Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben
Technische Daten
Maß A22 [mm]
Maß B25 [mm]
Maß C51 [mm]
Maß D20 [mm]
Gewicht46 [g]