Kreuzklemmstück
Serie SO-131

  • Die Profile werden beidseitig in einer Nut geführt und übertragen Somit eine sehr hohe Winkelfestigkeit Durch Lösen der Befestigung einer Profilseite, kann das Profil Parallel verschoben und eingerichtet werden
Baugröße: SO-131
Bestell-Nr.Maß AMaß BMaß C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]

Kreuzklemmstück
Serie SO-131

  • Die Profile werden beidseitig in einer Nut geführt und übertragen Somit eine sehr hohe Winkelfestigkeit Durch Lösen der Befestigung einer Profilseite, kann das Profil Parallel verschoben und eingerichtet werden
Baugröße: SO-131
Bestell-Nr.Maß AMaß BMaß C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]

Kreuzklemmstück
Serie SO-131

  • Die Profile werden beidseitig in einer Nut geführt und übertragen Somit eine sehr hohe Winkelfestigkeit Durch Lösen der Befestigung einer Profilseite, kann das Profil Parallel verschoben und eingerichtet werden
Baugröße: SO-131
Bestell-Nr.Maß AMaß BMaß C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]

Kreuzklemmstück
Serie SO-131

  • Die Profile werden beidseitig in einer Nut geführt und übertragen Somit eine sehr hohe Winkelfestigkeit Durch Lösen der Befestigung einer Profilseite, kann das Profil Parallel verschoben und eingerichtet werden
Baugröße: SO-131
Bestell-Nr.Maß AMaß BMaß C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]