SO-13140040
Kreuzklemmstück
Serie SO-131
- Die Profile werden beidseitig in einer Nut geführt und übertragen Somit eine sehr hohe Winkelfestigkeit Durch Lösen der Befestigung einer Profilseite, kann das Profil Parallel verschoben und eingerichtet werden
Technische Daten
Maß A | 40 [mm] |
Maß B | 40 [mm] |
Maß C | 4 [mm] |
Gewicht | 109 [g] |