SO-30322035

Saugfinger gefedert
Serie SO-303

  • Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger
Technische Daten
G1G1/8"
G2G1/8"
Maß A15 [mm]
Maß B32 [mm]
Maß L min.70 [mm]
Maß L max.105 [mm]
Gewicht35 [g]