SO-30332020
Saugfinger gefedert
Serie SO-303
- Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger
Technische Daten
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 20 [mm] |
Maß B | 53 [mm] |
Maß L min. | 89 [mm] |
Maß L max. | 109 [mm] |
Gewicht | 74 [g] |