SO-30333020

Saugfinger gefedert
Serie SO-303

  • Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger
Technische Daten
G1G1/4"
G2G1/4"
Maß A20 [mm]
Maß B53 [mm]
Maß L min.93 [mm]
Maß L max.103 [mm]
Gewicht61 [g]