Saugfinger schwenkbar
Serie SO-302

- Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger, geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden
Baugröße: SO-302
Bestell-Nr. | G1 | G2 | Maß A | |
---|---|---|---|---|
SO-30211030 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30211060 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30211090 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30222045 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30222090 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30222130 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30223045 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30223090 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30223130 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30232045 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30232090 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30232130 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30233045 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30233090 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30233130 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |