Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304

  • Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Baugröße: SO-304
Bestell-Nr.G1G2Maß A
SO-30411010M5M510 [mm]
SO-30411020M5M510 [mm]
SO-30422015G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30422035G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30423015G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30423035G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30432020G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30432040G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30433020G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30433040G1/4"G1/4"20 [mm]