SO-30411010
Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304
- Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Technische Daten
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Maß A | 10 [mm] |
Maß B | 26 [mm] |
Maß L min. | 52 [mm] |
Maß L max. | 62 [mm] |
Gewicht | 29 [g] |