SO-30411020

Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304

  • Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Technische Daten
G1M5
G2M5
Maß A10 [mm]
Maß B26 [mm]
Maß L min.60 [mm]
Maß L max.80 [mm]
Gewicht30 [g]