SO-30422035

Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304

  • Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Technische Daten
G1G1/8"
G2G1/8"
Maß A15 [mm]
Maß B32 [mm]
Maß L min.75 [mm]
Maß L max.110 [mm]
Gewicht77 [g]