SO-30432020

Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304

  • Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Technische Daten
G1G1/8"
G2G1/8"
Maß A20 [mm]
Maß B53 [mm]
Maß L min.97 [mm]
Maß L max.117 [mm]
Gewicht145 [g]