SO-30211060
Serie
- Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger, geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden
Technische Daten
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Maß A | 10 [mm] |
Maß B | 16 [mm] |
Maß L | 60 [mm] |
Gewicht | 21 [g] |