SO-30232045
Saugfinger schwenkbar
Serie SO-302
- Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger, geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden
Technische Daten
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 20 [mm] |
Maß B | 30 [mm] |
Maß L | 45 [mm] |
Gewicht | 81 [g] |