SO-25115130

Winkelstück
Serie SO-251

  • Zur Anpassung der nachfolgenden Elemente an rechtwinklige Flächen Geeignet für Gelenkwinkelstücke, Saugfinger und Zangen
Technische Daten
Maß A15 [mm]
Maß B27 [mm]
Maß D15 [mm]
Maß L130 [mm]
Gewicht55 [g]