NS10TPU

Sauger
Serie NS

  • Einsatzgebiete
    Flache und instabile Flächen
  • Besonderheiten
    Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch6 [N]
Volumen0.3 [cm³]
Anschlussart1
Maß A1 [mm]
Maß D110 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H12 [mm]