NS15L

Sauger
Serie NS

  • Einsatzgebiete
    Flache und instabile Flächen
  • Besonderheiten
    Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch14 [N]
Volumen0.4 [cm³]
Anschlussart1
Maß A1.5 [mm]
Maß D115 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H12 [mm]