NS15SI
Sauger
Serie NS
- Einsatzgebiete
Flache und instabile Flächen - Besonderheiten
Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 14 [N] |
Volumen | 0.4 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 1.5 [mm] |
Maß D1 | 15 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |