NS18NA

Sauger
Serie NS

  • Einsatzgebiete
    Flache und instabile Flächen
  • Besonderheiten
    Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch20 [N]
Volumen0.5 [cm³]
Anschlussart1
Maß A0.8 [mm]
Maß D118 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H12 [mm]