NS24TPU

Sauger
Serie NS

  • Einsatzgebiete
    Flache und instabile Flächen
  • Besonderheiten
    Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch36 [N]
Volumen2.2 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3.5 [mm]
Maß D124 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H22 [mm]