NS30NA

Sauger
Serie NS

  • Einsatzgebiete
    Flache und instabile Flächen
  • Besonderheiten
    Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch57 [N]
Volumen3 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3 [mm]
Maß D130 [mm]
Maß D217.5 [mm]
Maß H22 [mm]