NS30SA
Sauger
Serie NS
- Einsatzgebiete
Flache und instabile Flächen - Besonderheiten
Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 57 [N] |
Volumen | 3 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß A | 3 [mm] |
Maß D1 | 30 [mm] |
Maß D2 | 17.5 [mm] |
Maß H | 22 [mm] |