NS60TPU

Sauger
Serie NS

  • Einsatzgebiete
    Flache und instabile Flächen
  • Besonderheiten
    Noppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien Hohe Stabilität
Technische Daten
Saugkraft theoretisch226 [N]
Volumen12 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3.5 [mm]
Maß D160 [mm]
Maß D219 [mm]
Maß H22 [mm]