Serie OV

- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Baugröße: OV3-10
Baugröße: OV5-15
Baugröße: OV6-18
Baugröße: OV8-24
Baugröße: OV10-30
Baugröße: OV12-36
Baugröße: OV15-45
Baugröße: OV20-60
Baugröße: OV25-75
Baugröße: OV28-85
Baugröße: OV35-100
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Volumen | Anschlussart | |
---|---|---|---|---|
OV35-100 | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100L | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100SI | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100NA | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100SA | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100TPU | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 |