OV10-30L

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch19 [N]
Volumen0.6 [cm³]
Anschlussart1
Maß A1.2 [mm]
Maß B10 [mm]
Maß D212 [mm]
Maß H12 [mm]
Maß L30 [mm]