OV12-36

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch29 [N]
Volumen0.8 [cm³]
Anschlussart1
Maß A1 [mm]
Maß B12 [mm]
Maß D212.5 [mm]
Maß H12 [mm]
Maß L36 [mm]