OV15-45L

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch45 [N]
Volumen2.3 [cm³]
Anschlussart2
Maß A2 [mm]
Maß B15 [mm]
Maß D216.5 [mm]
Maß H22 [mm]
Maß L45 [mm]