OV15-45NA
Sauger
Serie OV
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 45 [N] |
Volumen | 2.3 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß A | 2 [mm] |
Maß B | 15 [mm] |
Maß D2 | 16.5 [mm] |
Maß H | 22 [mm] |
Maß L | 45 [mm] |