OV25-75NA

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch125 [N]
Volumen5.6 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3 [mm]
Maß B25 [mm]
Maß D218 [mm]
Maß H22 [mm]
Maß L75 [mm]