OV6-18TPU

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch6 [N]
Volumen0.3 [cm³]
Anschlussart1
Maß A1 [mm]
Maß B6 [mm]
Maß D28.5 [mm]
Maß H12 [mm]
Maß L18 [mm]