OV8-24L

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch12 [N]
Volumen0.4 [cm³]
Anschlussart1
Maß A1.6 [mm]
Maß B8 [mm]
Maß D212.3 [mm]
Maß H12 [mm]
Maß L24 [mm]