SF15SA
Sauger
Serie V-SF
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 12 [N] |
Hebekraft | 4 [N] |
Volumen | 1.1 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 15 [mm] |
Maß D2 | 10.2 [mm] |
Maß H min. | 10 [mm] |
Maß H max. | 15.5 [mm] |