SF15SI

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch12 [N]
Hebekraft4 [N]
Volumen1.1 [cm³]
Anschlussart1
Maß D115 [mm]
Maß D210.2 [mm]
Maß H min.10 [mm]
Maß H max.15.5 [mm]