SF24NA

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch35 [N]
Hebekraft9.5 [N]
Volumen4.5 [cm³]
Anschlussart2
Maß D124 [mm]
Maß D216.5 [mm]
Maß H min.18 [mm]
Maß H max.26 [mm]